Mâner cilindric de siguranță pivotare automată spre spate termoplastic 06328-01-306
- Haptică optimizată și aderență bună
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Pivotare automată înapoi după eliberare
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
35,14 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cilindric de siguranță
Varianta 1
pivotare automată spre spate
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
20
D=filet
M6
L1=lungimea mânerului
58,5
L=lungimea mânerului
55
A
12,5
A1
6,5
D2
20
D3
4,5
Dimensiune
3
H
22,5
L3
71,5
T
6
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Mânerele cilindrice sunt livrate montate și pot fi de exemplu înșurubate pe volane, bobine și manivele.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Spatele pivotant automat evită contururile perturbatoare, ceea ce reduce și riscul de rănire.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Spatele pivotant automat evită contururile perturbatoare, ceea ce reduce și riscul de rănire.
Material
Mâner termoplastic.
Ax oțel.
Ax oțel.
Version
Mâner negru.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note
Pentru a aduce mânerul cilindric de siguranță în poziția de operare, trebuie executate două proceduri de reglare:- pivotați mânerul în jurul axei rotative, până la opritor (90 de grade).
- Presați mânerul în direcție axială, în poziția de blocare.
Pivotarea inversă automată se produce după eliberare.
Orificiul D3 este folosit ca orificiu de poziționare.
- Presați mânerul în direcție axială, în poziția de blocare.
Pivotarea inversă automată se produce după eliberare.
Orificiul D3 este folosit ca orificiu de poziționare.
Advantages
Haptică optimizată și aderență bună
Mânere pentru roți manuale și manivele
Pivotare automată cu spatele după eliberare
Diverse dimensiuni ale filetului
Mânere pentru roți manuale și manivele
Pivotare automată cu spatele după eliberare
Diverse dimensiuni ale filetului
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.