Mâner conic fix Duroplast negru lucios lustruit 06320-106
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Forma C: filet turnat sub presiune
- Diferite dimensiuni de filet
- lustruit de o înaltă calitate
Unitatea de vânzare
0,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner conic
Varianta 1
fix
Formă
C
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru lucios lustruit
D1=Diametrul exterior
17
D=filet
M6
L1=lungimea mânerului
45
T= adâncimea filetului
14
D3
6,2
D4
15
Dimensiune
1
H1
2
H2
26
Tip filet
filet interior
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
Duroplast PF 31, negru.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
On request
Alte culori.
Drawing reference
Forma C: filet turnat sub presiune
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.