text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner conic
Varianta 1
fix
Formă
C
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru lucios lustruit
D1=Diametrul exterior
29
D=filet
M10
L1=lungimea mânerului
71
T= adâncimea filetului
28
D3
10,5
D4
21
Dimensiune
3
H1
3,5
H2
42
Tip filet
filet interior
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
Duroplast PF 31, negru.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
On request
Alte culori.
Drawing reference
Forma C: filet turnat sub presiune
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem