Mâner conic rotativ Duroplast 06314-18
- Mâner potrivit pentru roți de mână
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
8,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner conic
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Materialul
componentei
oțel
D3=filet
M8
L1=lungimea mânerului
57
D1
18
D4
13
L2
16
L3
5
SW
11
UNSPSC Code
31162800
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
Duroplast PF 31 negru.
Piesă de osie din oțel.
Piesă de osie din oțel.
Version
Element de axă zincat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.