text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner conic
Varianta 1
rotativ
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
18
D=filet
M6
L1=lungimea mânerului
40,5
L=lungimea filetului
11
D4
15
Dimensiune
1
L2
16
SW
3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Duroplast PF 31, negru.
Oțel osie, galvanizat sau din oțel inoxidabil.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Mânerele cilindrice pot fi de exemplu înșurubate pe roți și manivele.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem