Mâner conic rotativ Duroplast negru lucios lustruit 06318-0823
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
- lustruit de o înaltă calitate
Unitatea de vânzare
5,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner conic
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
23
D=filet
M8
L1=lungimea mânerului
65,5
L=lungimea filetului
13
D4
19
Dimensiune
2
L2
24
SW
4
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Duroplast PF 31, negru.
Oțel osie, galvanizat sau din oțel inoxidabil.
Oțel osie, galvanizat sau din oțel inoxidabil.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Mânerele cilindrice pot fi de exemplu înșurubate pe roți și manivele.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.