text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner conic
Varianta 1
fix
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
zincat
D1=Diametrul exterior
15
D=filet
M5
L1=lungimea mânerului
50
L=lungimea filetului
7
D2
11
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Duroplast PF 31, negru.
Oțel cu șuruburi filetate, galvanizat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem