Mâner conic fix Duroplast negru lucios lustruit 06315-250810
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
- lustruit de o înaltă calitate
Unitatea de vânzare
2,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner conic
Varianta 1
fix
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
zincat
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M8
L1=lungimea mânerului
90
L=lungimea filetului
10
D2
17
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Duroplast PF 31, negru.
Oțel cu șuruburi filetate, galvanizat.
Oțel cu șuruburi filetate, galvanizat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.