text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
fix
DIN
DIN 39
Formă
E
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
16
D=filet
M6
L1=lungimea mânerului
50
L=lungimea filetului
11
D4
10
L3
7
SW
3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Mâner cu bilă din aluminiu. Partea axială din oțel.
Version
Mâner cu pilă lustruit, partea axială neagră.
Note
Mâner cu bilă potrivit pentru roțile de mână DIN 950.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem