text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
fix
Varianta 2
similar DIN 39
DIN
similar DIN 39
Formă
raven
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lustruit de o înaltă calitate
Materialul componentei
oțel
D3=filet
M8
L1=lungimea mânerului
66
D1
20
D4
13
L2
13
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu,
bolț filetat din oțel.
Version
Partea mânerului foarte lustruită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought