Mâner cu bilă fix aluminiu lustruit de o înaltă calitate 06311-25
- Mâner potrivit pentru roți de mână
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
9,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
fix
Varianta 2
similar DIN 39
DIN
similar DIN 39
Formă
raven
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lustruit de o înaltă calitate
Materialul
componentei
oțel
D3=filet
M10
L1=lungimea mânerului
80
D1
25
D4
16
L2
14
SW
5
UNSPSC Code
31162800
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
Aluminiu,
bolț filetat din oțel.
bolț filetat din oțel.
Version
Partea mânerului foarte lustruită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.