text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
fix
Varianta 2
similar DIN 39
DIN
similar DIN 39
Formă
raven
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lustruit de o înaltă calitate
Materialul componentei
oțel
D3=filet
M12
L1=lungimea mânerului
100
D1
32
D4
20
L2
16
SW
6
UNSPSC Code
31162800
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
Aluminiu,
bolț filetat din oțel.
Version
Partea mânerului foarte lustruită.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem