Mâner cu bilă fix oțel inoxidabil electrolit lustruit 06293-10616050
- Mâner potrivit pentru roți de mână DIN 950
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Oțel inoxidabil 1.4305 sau 1.4401
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
11,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
fix
Varianta 2
fără locaș hexagonal
DIN
similar DIN 39
Formă
E
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
16
D=filet
M6
L1=lungimea mânerului
51
L=lungimea filetului
13
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D4
11
L3
5,1
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4305 sau 1.4401.
Version
lustruit electrochimic
Note
Oțel inoxidabil 1.4401 similar cu DIN 39.
Mâner balot potrivit pentru roțile de mână DIN 950.
Mâner balot potrivit pentru roțile de mână DIN 950.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.