text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
fix
Varianta 2
fără locaș hexagonal
DIN
similar DIN 39
Formă
E
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M10
L1=lungimea mânerului
81
L=lungimea filetului
18
Corp bază cheie din oțel
1.4401
D4
16
L3
9,75
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4305 sau 1.4401.

Version
lustruit electrochimic
Note
Oțel inoxidabil 1.4401 similar cu DIN 39.
Mâner balot potrivit pentru roțile de mână DIN 950.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem