Mâner cu bilă fix oțel polișat 06290-213
- Mâner potrivit pentru roți de mână DIN 950
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Oțel inoxidabil 1.4305 sau 1.4401
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
3,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
fix
DIN
similar DIN 39
Formă
E
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
13
D=filet
M5
L1=lungimea mânerului
40
L=lungimea filetului
10
D4
8
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.