text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
rotativ
DIN
similar DIN 98
Formă
E
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M10
L1=lungimea mânerului
83
L=lungimea filetului
13
D4
16
D6
21
L3
8
L4
6,5
SW
5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Mâner cu bilă din aluminiu. Partea axială din oțel.
Version
Mâner cu bilă lustruit, partea axială zincată, pasivizată albastru.
Note
Mâner cu bilă potrivit pentru roțile de mână DIN 950.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem