Mâner cu bilă rotativ aluminiu 06309-1636117
- Mâner potrivit pentru roți de mână DIN 950
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
23,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
rotativ
DIN
similar DIN 98
Formă
E
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
36
D=filet
M16
L1=lungimea mânerului
117
L=lungimea filetului
26
D4
22
D6
29
L3
11
L4
9
SW
8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner cu bilă din aluminiu. Partea axială din oțel.
Version
Mâner cu bilă lustruit, partea axială zincată, pasivizată albastru.
Note
Mâner cu bilă potrivit pentru roțile de mână DIN 950.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.