Mâner cu bilă rotativ oțel polișat 06310-232
- Mâner potrivit pentru roți de mână
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
18,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
rotativ
DIN
similar DIN 98
Formă
E
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
32
D3=filet
M12
L1=lungimea mânerului
107
D4
20
L2
20
SW
17
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.