Mâner cu bilă rotativ aluminiu lustruit de o înaltă calitate 06312-24
- Mâner potrivit pentru roți de mână
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
15,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
rotativ
Varianta 2
similar DIN 98
DIN
similar DIN 98
Formă
raven
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lustruit de o înaltă calitate
Materialul
componentei
oțel
D3=filet
M10
L1=lungimea mânerului
70
D1
24
D4
16
L2
13
L3
5
SW
5
UNSPSC Code
31162800
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
Aluminiu,
piesă de axă din oțel.
piesă de axă din oțel.
Version
Partea mânerului foarte lustruită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.