text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
rotativ
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
D3=filet
M6
L1=lungimea mânerului
49
D1
16
D4
10
D6
14
L2
11
L3
5,5
L4
5
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
Mâner cu bilă din termoplastic.
Piesă de osie din oțel.
Version
Mâner cu bilă negru.
Oțel cromat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem