Mâner cu bilă rotativ termoplastic 06313-212
- Mâner potrivit pentru roți de mână
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
10,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu bilă
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D3=filet
M12
L1=lungimea mânerului
95
D1
32
D4
20
D6
26
L2
21
L3
10,5
L4
8
SW
6
UNSPSC Code
31162800
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
Mâner cu bilă din termoplastic.
Piesă de osie din oțel.
Piesă de osie din oțel.
Version
Mâner cu bilă negru.
Oțel cromat.
Oțel cromat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.