text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner
Varianta 1
rotativ
Varianta 2
oval
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
zincat
D1=Diametrul exterior
41
D=filet
M8
L1=lungimea mânerului
82,2
L=lungimea filetului
10
D2
12
D3
26
Dimensiune
2
L2
5,5
SW
10
Tip filet
filet exterior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Duroplast PF 31, negru.

Axe din oțel nichelat sau oțel inoxidabil 1.4305, strălucitor.

Inele de fixare din oțel inoxidabil 1.4310..

Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Mânerele se potrivesc cu roțile de mână cu disc cu mâner rotativ 06287.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem