Mâner rotativ Duroplast negru lucios lustruit 06316-1208009
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Montaj: deșurubați axele
- Diferite dimensiuni de filet
- lustruit de o înaltă calitate
Unitatea de vânzare
13,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Culoarea
componentei
lucios
D1=Diametrul exterior
23
D=filet
M8
L1=lungimea mânerului
68
L=lungimea filetului
9
D9
18
Dimensiune
2
L7
6
SW
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
Duroplast PF 31, negru.
Osie și manșon filetat din oțel, galvanizat sau din oțel inoxidabil, neizolat.
Osie și manșon filetat din oțel, galvanizat sau din oțel inoxidabil, neizolat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Pentru asamblare, deșurubați axa.
Drawing reference
1) Asistență la montare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.