text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner
Varianta 1
rotativ
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
zincat
D1=Diametrul exterior
23
D=filet
M8
L1=lungimea mânerului
68
L=lungimea filetului
9
D9
18
Dimensiune
2
L7
6
SW
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Duroplast PF 31, negru.
Osie și manșon filetat din oțel, galvanizat sau din oțel inoxidabil, neizolat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Pentru asamblare, deșurubați axa.
Drawing reference
1) Asistență la montare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought