Mâner rotativ Duroplast negru lucios lustruit 06316-310011
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Montaj: deșurubați axele
- Diferite dimensiuni de filet
- lustruit de o înaltă calitate
Sales unit
6,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grip
Version 1
revolving
Main
material
thermoset
Main
colour
high-polish finish black
Component
material
steel
Component
colour
galvanised
D1=Outside diameter
28
D=Thread
M10
L1=Handle length
77
L=thread length
11
D9
21
L7
7
SW
19
Size
3
Thread type
external thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Duroplast PF 31, negru.
Osie și manșon filetat din oțel, galvanizat sau din oțel inoxidabil, neizolat.
Osie și manșon filetat din oțel, galvanizat sau din oțel inoxidabil, neizolat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Pentru asamblare, deșurubați axa.
Drawing reference
1) Asistență la montare
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.