Mâner sferic rotativ Duroplast 06353-1101
- Pentru reglare manuală la subansambluri, mașini, agregate
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Bucșă și bolț din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
12,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner sferic
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M10
H=înălțime
37
L=lungimea filetului
14
B
8
D2
16
H1
24
H2
8
SW1
13
SW2
5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bila Duroplast PF 31.
Oțel cu șuruburi sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Bilă negru strălucitor.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.