text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner sferic
Varianta 1
rotativ
Materialul corpului de bază
Duroplast
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M12
H=înălțime
47
L=lungimea filetului
21
B
10
D2
20
H1
31
H2
12
SW
6
SW1
17
SW2
6
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Bila Duroplast PF 31.
Oțel cu șuruburi sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Bilă negru strălucitor.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem