Mâner sferic rotativ Duroplast 06353-060
- Pentru reglare manuală la subansambluri, mașini, agregate
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Bucșă și bolț din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
5,46 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner sferic
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M6
H=înălțime
22,5
T= adâncimea filetului
12,5
B
5
D2
10
H1
15
H2
5
SW1
8
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bilă Duroplast PF 31.
Bucșă din oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Bilă negru strălucitor.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.