text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Grip rod
Form
C
Form definition
Tapered knob
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
thermoset
Surface finish component
high-gloss polished
Component colour
black
D1=Thread
M10
D=diameter
12
L=shaft length
80
D2
30
L1
15
L2
46
Steel code
1.4305
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
Butoane Duroplast PF 31.

Tijă oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Duroplast negru, foarte lustruit.
Oțel brunat, albastru pasivat sau oțel inoxidabil decapat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought