Tijă de mâner oțel pasivat albastru 06360-2412X100
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, industria mobilei, construcții metalice
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
- Utilizabil universal
Sales unit
5,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Tijă de mâner
Formă
C
Tipul de formă
Buton conic
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
pasivat albastru
Materialul
componentei
duroplast
Componenta
suprafeței
lustruit de o înaltă calitate
Culoarea
componentei
negru
D1 = fir
M10
D=Diametru
12
L=lungimea tijei
100
Corp bază cheie din oțel
1.0715
D2
30
L1
15
L2
46
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
Description
Material
Butoane Duroplast PF 31.
Tijă oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Duroplast negru, foarte lustruit.
Oțel brunat, albastru pasivat sau oțel inoxidabil decapat.
Oțel brunat, albastru pasivat sau oțel inoxidabil decapat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.