text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Tijă de mâner
Formă
E
Tipul de formă
Mâner conic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
duroplast
Componenta suprafeței
lustruit de o înaltă calitate
Culoarea componentei
negru
D1 = fir
M10
D=Diametru
12
L=lungimea tijei
80
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D2
29
L1
15
L2
71
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
Butoane Duroplast PF 31.

Tijă oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Duroplast negru, foarte lustruit.
Oțel brunat, albastru pasivat sau oțel inoxidabil decapat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem