Mâner profilat oțel inoxidabil 06951-10006
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Material mâner: profil din oțel inoxidabil, 1.4404
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
69,09 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner profilat
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
A= distanța de găurire
100
D = Orificiu de fixare
M6
H=înălțime
35
L=lungime
120
Capacitate de încărcare
N
1000
T
30
UNSPSC Code
31162800
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
Profil din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
sablat și electrolustruit până la o strălucire mată.
On request
Orice altă lungime.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.