text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner profilat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
A= distanța de găurire
130
D = Orificiu de fixare
M6
H=înălțime
35
L=lungime
150
Capacitate de încărcare N
1000
T
30
UNSPSC Code
31162800
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
Profil din oțel inoxidabil 1.4404.

Version
sablat și electrolustruit până la o strălucire mată.
On request
Orice altă lungime.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought