text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner profilat
Formă
A
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat negru
A= distanța de găurire
86
D = Orificiu de fixare
M6
H=înălțime
59
L=lungime
106
Capacitate de încărcare N
500
T
50
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
Profil din aluminiu anodizat mat.
Note
Mânerele de profil sunt disponibile cu un filet interior M6 sau cu o gaură de trecere pentru șuruburi cu locaș M5 pentru montare laterală.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem