text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner
Varianta 1
cu unitate de blocare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
Culoarea corpului de bază
negru
F= Forța de compresie (N)
60
Număr articol producător
DBHANL-2
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
Mâner din oțel.
Buton din plastic.
Tijă din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Plastic galben.
Note for ordering
Tijele unității de blocare sunt vândute în perechi.
Note
Mânerul cu unitate de blocare poate fi utilizat pentru sertarele cu o lățime de 1,5 metri. Grosimea șinei trebuie să fie de cel puțin 17,5 mm. Sistemul poate fi montat în două poziții. Montaj frontal pentru fixarea sertarului și montaj posterior pentru fixarea și blocarea sertarului.

Utilizând setul de conversie pentru unitatea de blocare, sertarul poate fi blocat atât în poziția închisă, cât și în cea deschisă.
On request
Buton roșu.
Accessory
06894-91 Kit de conversie a unității de blocare.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 tije pentru unitatea de blocare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem