Tijă pentru unitatea de închidere oțel zincat 06894-900500
- Ușor de montat
- Greutate ușoară
- Rezistent la coroziune
Unitatea de vânzare
58,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Tijă
Varianta 1
pentru unitatea de închidere
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D=Diametru
10
L=lungime
500
Număr articol producător
DZHAN3-0100-2
UNSPSC Code
27112104
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
Mâner din oțel.
Buton din plastic.
Tijă din oțel sau oțel inoxidabil.
Buton din plastic.
Tijă din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Plastic galben.
Oțel inoxidabil netratat.
Plastic galben.
Note for ordering
Tijele unității de blocare sunt vândute în perechi.
Note
Mânerul cu unitate de blocare poate fi utilizat pentru sertarele cu o lățime de 1,5 metri. Grosimea șinei trebuie să fie de cel puțin 17,5 mm. Sistemul poate fi montat în două poziții. Montaj frontal pentru fixarea sertarului și montaj posterior pentru fixarea și blocarea sertarului.
Utilizând setul de conversie pentru unitatea de blocare, sertarul poate fi blocat atât în poziția închisă, cât și în cea deschisă.
Utilizând setul de conversie pentru unitatea de blocare, sertarul poate fi blocat atât în poziția închisă, cât și în cea deschisă.
On request
Buton roșu.
Accessory
06894-91 Kit de conversie a unității de blocare.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 tije pentru unitatea de blocare.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 tije pentru unitatea de blocare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.