text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de stea
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
pentru=pentru șurub SK
M8
D
38
D1
17
E
11,5
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
Termoplastic.
Version
negru sau gri.
Note
Șuruburi potrivite, a se vedea ISO 4762.

Δ Adăugați în acest loc culoarea dorită a mânerului în stea. În cazul în care culoarea mânerului în stea este neagră, nu este necesar niciun cod de culoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought