Mâner în formă de stea cu locaș hexagonal termoplastic negru 06134-100
- Accesorii pentru șuruburi cu cap cilindric ISO 4762
Sales unit
2,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner în formă de stea
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
pentru=pentru șurub SK
M10
D
38
D1
20
E
13
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
Description
Material
Termoplastic.
Version
negru sau gri.
Note
Șuruburi potrivite, a se vedea ISO 4762.
Δ Adăugați în acest loc culoarea dorită a mânerului în stea. În cazul în care culoarea mânerului în stea este neagră, nu este necesar niciun cod de culoare.
Δ Adăugați în acest loc culoarea dorită a mânerului în stea. În cazul în care culoarea mânerului în stea este neagră, nu este necesar niciun cod de culoare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.