Mâner în cruce cu ax filetat Fontă cenușie lăcuit 06170-120040
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Utilizabil universal
Unitatea de vânzare
27,09 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 1
cu ax filetat
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața
corpului de bază
lăcuit
Materialul
componentei
oțel
D=filet
M12
D1
63
D2
20
D3
8
E
25
H
40
H1
10
H2
4,5
L
40
R
6
UNSPSC Code
27112103
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
Mâner în cruce din fontă gri.
Oțel ax filetat.
Oțel ax filetat.
Version
Mâner în cruce vopsit.
Ax filetat brunat.
Ax filetat brunat.
Note
Fusul filetat este înșurubat în mânerul în cruce și conectat cu un știft transversal.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.