text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 1
cu ax filetat
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața corpului de bază
lăcuit
Materialul componentei
oțel
D=filet
M16
D1
80
D2
25
D3
12
E
30
H
50
H1
12
H2
5
L
52
R
9
UNSPSC Code
27112103
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
Mâner în cruce din fontă gri.
Oțel ax filetat.
Version
Mâner în cruce vopsit.
Ax filetat brunat.
Note
Fusul filetat este înșurubat în mânerul în cruce și conectat cu un știft transversal.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem