text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 1
cu funcție de fixare rapidă
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M10
H=înălțime
30
D2
21
D4
11,3
H1
16
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Fontă gri GJL 300.
Version
Șlefuit neted.
Note
Mânerele încrucișate cu funcție de tensionare rapidă sunt utilizate în toate dispozitivele unde nu sunt necesare forțe mari de tensionare.
Funcția este realizată printr-un filet pe jumătate.
Drawing reference
X: bolțul filetat ar trebui să fie cu câțiva m mai lung decât înălțimea „H”
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem