Mâner în cruce cu funcție de fixare rapidă Fontă cenușie 06190-12
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Funcție de strângere rapidă: pentru dispozitivele în care nu sunt necesare forțe de strângere mari
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
16,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 1
cu funcție de fixare rapidă
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
D1=Diametrul exterior
60
D=filet
M12
H=înălțime
35
D2
26
D4
13,1
H1
19
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Fontă gri GJL 300.
Version
Șlefuit neted.
Note
Mânerele încrucișate cu funcție de tensionare rapidă sunt utilizate în toate dispozitivele unde nu sunt necesare forțe mari de tensionare.
Funcția este realizată printr-un filet pe jumătate.
Funcția este realizată printr-un filet pe jumătate.
Drawing reference
X: bolțul filetat ar trebui să fie cu câțiva m mai lung decât înălțimea „H”
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.