text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
Formă
K
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
alamă
D1=Diametrul exterior
60
D=filet
M12
H=înălțime
34
T= adâncimea filetului
18
D2
24
D6
18
H3
18,5
T1
2
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Bucșă filetată din alamă.
Version
Mâner negru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought