text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M6
H=înălțime
23
L=lungimea filetului
20
D2
15
D6
11
H3
11
T1
1,5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112103
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Șurub filetat din oțel.
Version
Mâner negru.
Șuruburi filetate galvanizate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought