text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 2
cu mufă ieșită în afară
Formă
K
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
gri negru
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4305
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M10
H=înălțime
32
T= adâncimea filetului
17
D2
19
H2
18
H3
12
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Poliamidă termoplastică armată, negru gri RAL 7021.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Piese din oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Note
Mânerele încrucișate cu o bucșă de oțel proeminentă și un design cu filet intern sunt potrivite în special pentru conexiunile cu știfturi încrucișate.
Application
Aceste mânere încrucișate au fost special concepute pentru a fi utilizate în cazul cerințelor sporite de igienă. Conturul închis al mânerului, cu o suprafață netedă, este foarte ușor de curățat.
Advantages
Rezistent la umiditate și la detergenți (în cazul dezinfectării), fără efecte secundare toxice (biocompatibil).
Mânerele în cruce pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală. Diferite dimensiuni ale filetului.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem