text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 1
detectabil de metal
Varianta 2
cu mufă ieșită în afară
Formă
K
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4404
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M6
H=înălțime
26
T= adâncimea filetului
12
Aprobare/ Certificare
FDA + EU10/2011
D2
13,5
H2
14
H3
10
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Piesele metalice operaționale care nu pot fi detectate sunt fabricate dintr-un granulat de plastic care respectă normele UE10/2011 și FDA.
Aditivii speciali conținuți în granulele de plastic permit detectarea particulelor din fragmente de plastic de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) cu ajutorul detectoarelor de metale (tehnologie prin inducție). În zonele fragile din producție, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Material

Termoplastic (armat cu fibră de sticlă poliamidă), metal detectabil, conform EU10/2011 și FDA.

Piese din oțel din oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic gri închis RAL 7021.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Mânerele încrucișate cu o bucșă de oțel proeminentă și un design cu filet intern sunt potrivite în special pentru conexiunile cu știfturi încrucișate.
Application
- Industria alimentară
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
Temperature range
-20°C până la +100°C.
Advantages
detectabil de metal.
Volumul de detecție ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme cu normele alimentare.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem