text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 2
moale
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
76
D=filet
M8
H=înălțime
30
L=lungimea filetului
40
D2
19,5
H1
13,5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112103
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază din termoplastic dur.
Înveliș termoplastic moale.
Bucșă sau șurub filetat din oțel. 5.8.
Version
Corp de bază, înveliș negru.
Bucșă galvanizată sau bolț filetat.
Note
Mânerele încrucișate cu suprafețe de prindere cu componente moi combină stabilitatea mânerelor termoplastice convenționale și senzația plăcută a suprafeței moi.
Învelișul moale de pe mânerele în cruce asigură o suprafață deosebit de plăcută și anti-alunecare. Aceasta înseamnă că forțele de tensiune mai mari pot fi atinse într-un mod care este blând cu pielea.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem