Mâner în cruce termoplastic 06179-7612X30
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Unitatea de vânzare
2,71 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 2
moale
Formă
L
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
76
D=filet
M12
H=înălțime
30
L=lungimea filetului
30
D2
19,5
H1
13,5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112103
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din termoplastic dur.
Înveliș termoplastic moale.
Bucșă sau șurub filetat din oțel. 5.8.
Înveliș termoplastic moale.
Bucșă sau șurub filetat din oțel. 5.8.
Version
Corp de bază, înveliș negru.
Bucșă galvanizată sau bolț filetat.
Bucșă galvanizată sau bolț filetat.
Note
Mânerele încrucișate cu suprafețe de prindere cu componente moi combină stabilitatea mânerelor termoplastice convenționale și senzația plăcută a suprafeței moi.
Învelișul moale de pe mânerele în cruce asigură o suprafață deosebit de plăcută și anti-alunecare. Aceasta înseamnă că forțele de tensiune mai mari pot fi atinse într-un mod care este blând cu pielea.
Învelișul moale de pe mânerele în cruce asigură o suprafață deosebit de plăcută și anti-alunecare. Aceasta înseamnă că forțele de tensiune mai mari pot fi atinse într-un mod care este blând cu pielea.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.