text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
E
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M10
H=înălțime
34
T= adâncimea de forare
18
D2
18
H3
20
T1
21
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Oțel inoxidabil 1.4308..

Version
șlefuit și șlefuit sau sablat.
On request
Mânere în cruce din oțel inoxidabil cu filet exterior.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought