Mâner în cruce oțel inoxidabil sablat 06158-5040083
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, reabilitare și tehnologie medicală, industria alimentară, farmaceutică, chimică, în aer liber
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma E: gaură oarbă filetată
- Variantă: lustruit sau sablat
Unitatea de vânzare
10,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
E
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
sablat
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M8
H=înălțime
26
T= adâncimea de forare
15
D2
14
H3
14
T1
18
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Oțel inoxidabil 1.4308..
Version
șlefuit și șlefuit sau sablat.
On request
Mânere în cruce din oțel inoxidabil cu filet exterior.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.